Megerősítve
  • Thread Nominal M1
  • Length(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 9 munkanapok belül

Stainless Steel Screw-In Tube Fitting, Straight Half Socket (SUS-HS-RP-11/2)

Stainless Steel Screw-In Tube Fitting, Straight Half Socket SUS-HS-RP-11/2

Cikkszám:

SUS-HS-RP-11/2
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
SUS-HS-RP-11/2

Thread Nominal M1

Length

(mm)

Minimális rendelési mennyiség
1 1/2B(40A)
28
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
14.27 €
( 16.98 € )
9 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
• Does not release any toxic substances, ensuring safety and sanitation, and eliminating concerns over rusty water or moss water.
• Product has superior corrosion resistance properties, and lasts almost indefinitely.
• Recyclable.

A cikkszám megerősítésre került