Szűrési feltételek
  • Készlet
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
  • Toggle Clamp - Push / Pull - Flange Base Stroke 32 mm Tilted Arm GH-304-CM

    Cikkszám:

    GH-304-CM
    Törlés
    Mennyiség:

    Termékadatok

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    GH-304-CM
    Minimális rendelési mennyiség
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    15.97 €
    ( 19.00 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

    Részletes információk

    Alapvető információk

    A toggle clamp with vertical handle. Maximum stroke: 32 mm; maximum clamping pressure: 2270N. Convenient flange base for mounting. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. In addition to OEM production, they have offices in Europe and North America, earning praise from a large variety of customers.