Szűrési feltételek
  • Készlet
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
  • Toggle Clamp - Side-Push - Flange Base Stroke 17mm Straight Arm GH-301-BM

    Cikkszám:

    GH-301-BM
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    GH-301-BM
    Minimális rendelési mennyiség
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    6.43 €
    ( 7.65 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

    Részletes információk

    Alapvető információk

    A toggle clamp with vertical handle. Maximum stroke: 17 mm; maximum clamping pressure: 450N. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. In addition to OEM production, they have offices in Europe and North America, earning praise from a large variety of customers.