Márkák
Cég
Kapcsolat
Regisztráció
Belépés
Kosár
HU
Termékek / Kategóriák
Solution Center
Iparágak
MISUMI kezdőoldal
Automation Components
Pipe, Tubes, Hoses & Fittings
Screw Fittings
Screw Fittings, Screw-In Type Flanges
Screw-in Type Coupling
S25C-OBSC32
Szűrési feltételek
Mindent töröl
Material
Steel
EN 1.1158 Equiv.
Törlés
Thread Nominal M1
1 1/4B(32A)
Lehetőségek megtekintése
Törlés
Dimension B(mm)
58
Törlés
Specifications
Hex sockets with belt
Törlés
Dimension L(mm)
50
Törlés
Color
NA
Törlés
Type
OBSC
Becsült szállítási napok
Minden
9 munkanapok belül
YAMATOTOKUSYUKO
Screw-in Type Coupling (S25C-OBSC32)
Cikkszám:
S25C-OBSC32
Törlés
CAD-adatok nem állnak rendelkezésre
Felvétel a Saját alkatrészek közé
Hasonló termékek
Mennyiség:
Kosárba
Cikkszámlista
Cikkszámlista
Elemek száma
30 elem
60 elem
90 elem
1
Cikkszám
S25C-OBSC32
Material
Thread Nominal M1
Dimension B
(mm)
Specifications
Dimension L
(mm)
Color
Minimális rendelési mennyiség
[Steel] EN 1.1158 Equiv.
1 1/4B(32A)
58
Hex sockets with belt
50
NA
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Rendezési szempont
Normál feladási dátum
Rendezési szempont
21.32 €
(
25.37 €
)
9 munkanapok
1