Szűrési feltételek
  • Roller Outer Diameter D(φ)
  • Width C(mm)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül
    • 8 munkanapok belül

Cam Follower for Central Piping

Cam Follower for Central Piping

Cikkszám:

Befejezetlen: 3 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Roller Outer Diameter D

(φ)

Width C

(mm)

Basic Load Rating Dynamic Rating

(kN)

Basic Load Rating Static Rating

(kN)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
30
14
7.91
9.79
10
1 darab
35
18
12
18.3
10
1 darab
40
20
14.8
25.2
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
42.34 €
( 50.38 € )
8 munkanapok
47.62 €
( 56.67 € )
5 munkanapok
57.35 €
( 68.25 € )
8 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· Attached retainer · Driver groove