Szűrési feltételek
  • Készlet
  • Required force to push side, O.F.(N)

    * "Up to 2" represents over 1, and 2 or less.

  • Rated Current(A)
  • Movement After the Operation OT(mm)
  • Contact spacing(mm)
  • Contact Configuration
  • Required force for push side, O.F. (detailed numerical values)(N)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
    • 6 munkanapok belül
  • Power Supply Switch for Door

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 6 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Required force to push side, O.F.

    (N)

    Movement up to switching, P.T.

    (mm)

    Contact type

    Rated Current

    (A)

    Main Body External Shape Width W

    (mm)

    Main Body External Shape Height H

    (mm)

    Main Body External Shape Length L

    (mm)

    Movement After the Operation OT

    (mm)

    Operating Position OP

    (mm)

    Contact spacing

    (mm)

    Contact Configuration

    Mounting format

    Details Type

    Required force for push side, O.F. (detailed numerical values)

    (N)

    Minimális rendelési mennyiség
    Up to 3
    -
    Double pole double throw
    16
    13
    33.6
    30
    2.3
    (NC-OFF) 15.9 ± 0.4/(NO-ON) 12.7 ± 0.4
    3
    1a1b
    Screw mounting
    Standard Form
    2.94
    1 darab
    -
    -
    Single Pole Normally Open
    16
    13
    33.6
    30
    2.3
    (NC-OFF)-/(NO-ON) 12.7 ± 0.4
    3
    1a
    Screw mounting
    Standard Form
    -
    1 darab
    Up to 3
    -
    Single Pole Normally Close
    16
    13
    33.6
    30
    5.5
    (NC-OFF) 15.9±0.4/(NO-ON)-
    3
    1b
    Screw mounting
    Standard Form
    2.94
    1 darab
    Up to 3
    -
    Double pole double throw
    16
    21.2
    31.7
    40
    2.3
    (NC-OFF) 11.9±0.4/(NO-ON) 8.7±0.4
    3
    1a
    Panel Mount
    Standard Form
    2.94
    1 darab
    Up to 3
    -
    Single Pole Normally Close
    16
    21.2
    31.7
    40
    5.5
    (NC-OFF) 11.9±0.4/(NO-ON)-
    3
    1b
    Panel Mount
    Standard Form
    2.94
    1 darab
    More than 10
    2
    Double pole double throw
    10
    21.2
    31.7
    40
    0.4
    (NC-OFF) 13.5±0.6/(NO-ON) 12.7±0.6
    1
    1a1b
    Screw mounting
    Pull-on-locking type
    19.61
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    6.95 €
    ( 8.27 € )
    6 munkanapok
    7.71 €3.39 €
    ( 4.03 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    5.34 €
    ( 6.35 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    6.77 €3.18 €
    ( 3.78 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    6.39 €3.00 €
    ( 3.57 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    8.12 €4.71 €
    ( 5.60 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Power supply switch for door with contact gap of 3 mm or more