Megerősítve
  • Screw Nominal (M)
  • Length L or l (mm)(mm)
  • Surface Treatment
  • Pitch(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

NH Safety Socket【1 – 1000 darab】 (CSHKNHND-ST-D3-6)

NH Safety Socket CSHKNHND-ST-D3-6

Cikkszám:

CSHKNHND-ST-D3-6
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Termékadatok

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
CSHKNHND-ST-D3-6

Screw Nominal (M)

Length L or l (mm)

(mm)

Surface Treatment

Pitch

(mm)

Sales Unit

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
3
6
Black Oxide Coating
0.5
Low Quantity (can be purchased from one)
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
0.26 €
( 0.31 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Detailed Shape] Knurled
[Mounting Hole Shape] Hex Socket
[Basic Shape] Standard (Round)
[Materials] Steel
[Thread Type] Metric Coarse
[Tip Shape] Flat End
[Nominal Thread (M)] 3 4 5 6 8 10
[Length L or l (mm)] 6 8 10 12 14 15 16 18 20 25 30 35
[Pitch (mm)] 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5
[Surface Treatment] Black Iron Oxide Coating, Trivalent Chromate, Trivalent Black, Trivalent White, Uni-Chromate Plating, Chromate Plating, Chromate Plating, Black Chromate, Nickel Plating
[Sales Unit] Individual (Available for Purchase as 1pc), Box and Packaging

A cikkszám megerősítésre került