Megerősítve
  • Material
  • Surface Treatment
    • Not Provided
  • Screw Nominal (M)
  • Material: Stainless Steel
    • EN 1.4301 Equiv.
  • Surface Treatment (Detailed)
    • Not Provided
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

No. 2 Insert Spring Washer (Imported)【1 – 1000 darab】 (WSP2IM-SUS-M3)

No. 2 Insert Spring Washer (Imported) WSP2IM-SUS-M3

Cikkszám:

WSP2IM-SUS-M3
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
WSP2IM-SUS-M3

Material

Surface Treatment

Screw Nominal (M)

Screw Nominal (inch)

Sales Unit

Material: Steel

Material: Stainless Steel

Surface Treatment (Detailed)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
Stainless Steel
[Not Provided] N/A
3
-
Low Quantity (can be purchased from one)
-
[EN 1.4301 Equiv.] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
[Not Provided] N/A
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
1.64 €
( 1.95 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Materials] Steel, Stainless steel
[Surface treatment] None, zinc plating, chromate plating, painting, coating, silver/copper/tin plating

A cikkszám megerősítésre került