Szűrési feltételek
  • Készlet
  • I.D. d(mm)
  • Screw Nominal (M)
  • Thickness T(mm)
  • O.D. D(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
    • 6 munkanapok belül
  • Left-Handed GT Washer

    Left-Handed GT Washer

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 10 javaslat található.
    Mennyiség:

    Termékadatok

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    I.D. d

    (mm)

    Screw Nominal (M)

    Thickness T

    (mm)

    O.D. D

    (mm)

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    3.2
    3
    0.7
    7
    10
    1 darab
    4.3
    4
    0.9
    9
    10
    1 darab
    5.3
    5
    1.2
    12
    10
    1 darab
    6.4
    6
    1.4
    14
    10
    1 darab
    8.4
    8
    2
    18
    10
    1 darab
    11
    10
    2.5
    22
    10
    1 darab
    13
    12
    3
    26
    10
    1 darab
    15
    14
    3.5
    30
    10
    1 darab
    17
    16
    4
    35
    10
    1 darab
    21
    20
    5
    43
    10
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    1.67 €
    ( 1.99 € )
    6 munkanapok
    1.67 €
    ( 1.99 € )
    6 munkanapok
    1.71 €
    ( 2.03 € )
    6 munkanapok
    0.38 €0.17 €
    ( 0.20 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    0.37 €
    ( 0.44 € )
    6 munkanapok
    0.70 €
    ( 0.83 € )
    6 munkanapok
    1.21 €
    ( 1.44 € )
    6 munkanapok
    3.21 €
    ( 3.82 € )
    6 munkanapok
    5.49 €
    ( 6.53 € )
    6 munkanapok
    7.72 €
    ( 9.19 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Type (application)] Lock washer
    [Type] Spring washer
    [Material] Steel
    [Surface treatment] None
    [Sales unit] Individual (single pieces available for purchase)
    [Surface treatment] (Details) None
    [Type] Spring washer, conical spring washer
    [Internal diameters d (mm)] 3.2, 4.3, 5.3, 6.4, 8.4, 11, 13, 15, 17, 21
    [Thread sizes (M)] 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20
    [Thicknesses t (mm)] 0.7, 0.9, 1.2, 1.4, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5
    [External diameters D (mm)] 7, 9, 12, 14, 18, 22