Szűrési feltételek
  • Thickness(mm)
  • Nominal Diameter
  • Nominal Pressure
  • Internal Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 10 munkanapok belül

Joint Sheet Clean Seal Brown TOMBO No. 1995 Link Gusset (T-1995-5KRF3T-15A)

Cikkszám:

T-1995-5KRF3T-15A
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
T-1995-5KRF3T-15A

Thickness

(mm)

Nominal Diameter

Nominal Pressure

Internal Diameter

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Minimális rendelési mennyiség
3
15
5K
22
50
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
1.90 €
( 2.26 € )
10 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Standard grade joint. Suitable for use with low-temperature flanges and valves and in low-temperature equipment.

[Features]
· Standard grade joint.
· Large diameter opening gasket.
· A maximum size of 3810 x 3810 mm (9S size) can be fabricated without joints.
· Suitable for use with relatively low-temperature flanges, valves, and equipment.
· Primary composition: NBR, aramid fibers, inorganic fillers