Szűrési feltételek
  • Mounting Height H or H1 and H2(mm)
  • Stopper
  • Allowable Load 1 piece(daN)
  • Wheel Material
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Swivel Radius(mm)
  • Eccentricity E or E1, E2(mm)
  • V(mm)
  • Conical Spring Wire Diameter(mm)
  • Variety of Vehicles
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 13 munkanapok belül

Stainless Steel Castors 940BEA / 935BEA Wheel Diameter 100 mm / 125 mm (935BEA-FR125-SUS-3.2MM-M12X1.75)

Cikkszám:

935BEA-FR125-SUS-3.2MM-M12X1.75
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
935BEA-FR125-SUS-3.2MM-M12X1.75

Mounting Height H or H1 and H2

(mm)

Stopper

Allowable Load 1 piece

(daN)

Wheel Material

Wheel Characteristics

Wheel Dia. D

(mm)

Swivel Radius

(mm)

Eccentricity E or E1, E2

(mm)

V

(mm)

Conical Spring Wire Diameter

(mm)

Variety of Vehicles

Wheel configuration

Minimális rendelési mennyiség
174~165
With Rotation Stopper
24
Rubber
-
125
135~126
34~39
135~126
3.2
FR
Nylon-Wheel Rubber Winding Wheel with Radial Ball Bearings
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
110.53 €
( 131.53 € )
13 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

An insertion type all-stainless steel cushion caster featuring a "silencing" mechanism that reduces noise while absorbing vibrations and shocks on uneven surfaces. Ideal for semiconductor related equipment, precision equipment, and medical equipment used in environments where vibrations and shocks are unacceptable, such as clean rooms and hospitals.