Szűrési feltételek
  • Compatible Tube Outer Diameter 1(mm)

    Applicable Tube O.D.1>2>3

  • Compatible Tube Outer Diameter 2(mm)

    Applicable Tube O.D.1>2>3

  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Push-in Fittings WP Series Different Diameter Union

Push-in Fittings WP Series Different Diameter Union

Cikkszám:

Befejezetlen: 3 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Compatible Tube Outer Diameter 1

(mm)

Compatible Tube Outer Diameter 2

(mm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
8
6
10
1 darab
10
8
10
1 darab
12
10
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
4.20 €
( 5.00 € )
5 munkanapok
4.92 €
( 5.85 € )
5 munkanapok
5.17 €
( 6.15 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

The secret behind its high reliability is the ring packing, which reduces the tube's connection/operational power and keeps it highly airtight.