Megerősítve
  • Compatible Tube Outer Diameter(mm)
  • Compatible Tube Inner Diameter(mm)
  • Minimum Internal Diameter d2
  • Effective Sectional Area
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 8 munkanapok belül

Quick Seal Series Insert Type (Brass) Union Tee (mm Size) (UT4N6X4.5)

Cikkszám:

UT4N6X4.5
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
UT4N6X4.5

Compatible Tube Outer Diameter

(mm)

Compatible Tube Inner Diameter

(mm)

Minimum Internal Diameter d2

Effective Sectional Area

Minimális rendelési mennyiség
6
4.5
3.2
5.5
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
5.63 €
( 6.70 € )
8 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

It consists of three parts: brass fitting body of union tee (mm size), nut, and sleeve, and fitting body and insert are integrated. Also, it is excellent in negative pressure performance.

A cikkszám megerősítésre került