Szűrési feltételek
  • Compatible Tube Outer Diameter 1(mm)

    Applicable Tube O.D.1>2>3

  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül
    • 8 munkanapok belül

Push One A Series 90° Union Elbow

Cikkszám:

Befejezetlen: 3 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám

Compatible Tube Outer Diameter 1

(mm)

Minimális rendelési mennyiség
4
1 darab
6
1 darab
8
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
3.10 €
( 3.69 € )
6 munkanapok
3.31 €
( 3.94 € )
6 munkanapok
3.59 €
( 4.27 € )
8 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

No jigs or tools are required for connecting tubes to this 90° union elbow. The surface is resistant to degradation, preventing elution of copper ions.