Szűrési feltételek
  • Hole diameter, Shaft diameter(mm)
  • Face Width(mm)
  • The Number of Teeth
  • Module
  • Number of Starts
  • Torsional Angle(°)
  • Shaft Hole Specifications
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Worm Wheel PG (PG1-40R1)

Worm Wheel PG PG1-40R1

Cikkszám:

PG1-40R1
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
PG1-40R1

Hole diameter, Shaft diameter

(mm)

Face Width

(mm)

The Number of Teeth

Module

Number of Starts

Torsional Angle

(°)

Keyway

(mm)

Screw hole position

(mm)

Screw Hole Dimensions

(mm)

Shaft Hole Specifications

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
8
10
40
1
1
3°35′
-
-
-
Pilot Hole Product
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
22.00 €
( 26.18 € )
5 munkanapok