2
Megerősítve
  • Nominal Dia.
  • The Diameter D' of Plug Section
  • Type

Spiral Duct Fitting 90° Press Bend (SD-Z-H9-100)

Spiral Duct Fitting 90° Press Bend SD-Z-H9-100

Cikkszám:

SD-Z-H9-100
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
SD-Z-H9-100

Nominal Dia.

The Diameter D' of Plug Section

Minimális rendelési mennyiség
100
98
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
15.25 €
( 18.15 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Fitting made of molten zinc plated steel which conforms to JIS G 3302 standards. [Please confirm the safety precautions in the catalog]

[Features]
Fitting is made of steel plate and plated with molten zinc in accordance with JISG3302

A cikkszám megerősítésre került