Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!

Megerősítve
  • Main body length(mm)
  • Main Body Width(mm)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges

Small Lid FD-895 (FD-895-2)

Cikkszám:

FD-895-2
Törlés
  • Egységár (ÁFA nélkül)
    24.87 €
    Normál ár: 51.82 €
    (26.95 € KI)
  • Összesen (ÁFA nélkül)
    24.87 €
    Ár ÁFA együtt: 29.60 €
  • Feladási dátum
    Raktári cikk: 1 munkanap
    Referencia feladási dátum: 03.06.2025
Mennyiség:
Rendelhető mennyiség?27
Mennyiség 
?
1 - 1415 - 3940+
Egységár (ÁFA nélkül)
(Egységár ÁFA együtt)
24.87 €
(29.60 €)
24.87 €
(29.60 €)
18.65 €
(22.19 €)
Shipping daysSame dayQuoteQuote

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
FD-895-2

Main body length

(mm)

Main Body Width

(mm)

Product Code

Minimális rendelési mennyiség
180
216
64101
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
51.82 €24.87 €
( 29.60 € )
Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· Flat lid with few projections.
· Packing can be easily incorporated after the latch and lock are painted

A cikkszám megerősítésre került