Megerősítve
  • Main Body Overall Length(L(mm))
  • Lock external diameter(mm)
  • Number of key differences
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Coin Lock Slim C-289 (C-289-3ドウバン)

Cikkszám:

C-289-3ドウバン
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
C-289-3ドウバン

Main Body Overall Length

(L(mm))

Lock external diameter

(mm)

Number of key differences

Product Code

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
27.4
22
6500
21609
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
15.62 €
( 18.59 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· Thin type with 2 mm protrusion from the panel surface (C-289-1 to 3).
· The key can be removed only when locking so that lock is ensured.
· Smooth reversible key structure.

A cikkszám megerősítésre került