Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
[Features]
· One touch open and close A-540-1· With 3-way tightening, even big doors can be tightly closed.
· A-540-1/3 Can be unlocked from inside with a safety mechanism.
· Rust resistant satellite chrome plating (25 micron) A-540-1/3 is dust proof.
· For left hand or right hand use (the drawings and photo show right hand use)