Megerősítve
  • Overall Length(mm)
  • Overall Width(mm)
  • Full height(mm)
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Stainless Steel Sealing Handle FA-1919

Cikkszám:

FA-1919-4
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
FA-1919-4

Overall Length

(mm)

Overall Width

(mm)

Full height

(mm)

Product Code

Minimális rendelési mennyiség
150
70
40
60166
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
81.89 €
( 97.45 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Adjusting screws will adjust the rotating force of the handle. Left and right dual use type.

A cikkszám megerősítésre került