Szűrési feltételek
  • Készlet
  • Internal Diameter(φ(mm))
  • Compatible Plate Thickness(mm)
  • Panel Hole Drilling Dimensions(mm)
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
  • Flame Retardant Grommet C-30-NG (C-30-NG-79-1-EP-UL)

    Cikkszám:

    C-30-NG-79-1-EP-UL
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    C-30-NG-79-1-EP-UL

    Internal Diameter

    (φ(mm))

    Compatible Plate Thickness

    (mm)

    Panel Hole Drilling Dimensions

    (mm)

    Product Code

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    3.5
    1.2
    6
    24146
    10
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    0.36 €0.11 €
    ( 0.13 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Uses flame retardant material (UL94 V-0).
    · Choose from various types according to the application.
    · Uses non-migratory rubber (no abnormalities in pollution test JIS K6267)