Szűrési feltételek
  • Készlet
  • Tensile Load(N)
  • Main Body Overall Length(mm)
  • Main Body Width(mm)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
  • Stainless Steel Snap Fastener C-1173 (C-1173-3)

    Cikkszám:

    C-1173-3
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    C-1173-3

    Tensile Load

    (N)

    Main Body Overall Length

    (mm)

    Main Body Width

    (mm)

    Product Code

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    196
    62
    26
    20877
    10
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    8.73 €
    ( 10.39 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Three sizes are available and you can choose according to the application. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.