Szűrési feltételek
  • Mounting height(mm)
  • Allowable Load Range(daN)
  • Allowable Load(daN)
  • Plate Length L1(mm)
  • Plate Width W1(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 10 munkanapok belül

Low Floor Fixed Castors for Heavy Loads Without Stopper (Dual Wheel Type) K-558-W

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Mounting height

(mm)

Allowable Load Range

(daN)

Allowable Load

(daN)

Plate Length L1

(mm)

Plate Width W1

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width

(mm)

Product CD

Minimális rendelési mennyiség
78
220.01~320.00
294
85
58
50
32.5
31381
1 darab
96.5
320.01~485.00
392
86
59
65
36
31382
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
44.77 €
( 53.28 € )
10 munkanapok
54.54 €
( 64.90 € )
10 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· Rotation can be done easily because each of the dual wheels rotates independently.
· The swivel part and axle have undergone a surface-hardening quenching process.
· Made from MC nylon that features excellent oil resistance, chemical resistance, abrasion resistance, and heat resistance (-40 to +120°C)