Megerősítve
  • Pitch P(mm)
  • Main Body Material
    • Aluminum + Resin
  • Main Body, Surface Treatment
    • Clear Anodize
  • Application
  • L1(mm)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Embedded Handle A-560 (A-560-2-A)

Cikkszám:

A-560-2-A
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
A-560-2-A

Pitch P

(mm)

Main Body Material

Main Body, Surface Treatment

Application

L1

(mm)

Product CD

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
110
[Aluminum + Resin] Aluminum Alloy
[Clear Anodize] Anodized Aluminum Treatment
Handle
120
00918
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
11.76 €
( 13.99 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Only a few protrusions from the panel surface that do not cause hindrance.

A cikkszám megerősítésre került