Megerősítve
  • Width W(mm)
  • Plate Thickness t(mm)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 14 munkanapok belül

Continous Hinges / unperforated / 2m / extruded aluminium / B-218 / TAKIGEN

Cikkszám:

B-218-2
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
B-218-2

Width W

(mm)

Plate Thickness t

(mm)

Shaft Diameter φD

(mm)

Product Code

Minimális rendelési mennyiség
32
1.2
2
11128
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
202.91 €
( 241.46 € )
14 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Aluminum alloy, and lightweight.

[Features]
· Aluminum alloy is excellent in lightweight and processability.
· Uses stainless steel shaft.
· Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment

A cikkszám megerősítésre került