Szűrési feltételek
  • Applicable Pipe O.D.(Ø)

    The above value is for connection securely established between P Port and A Port when negative pressure is applied. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

  • Max. Operating Pressure(MPa)
  • INCHES Specifications, Applicable to Outer Diameter (Inch Size)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül
    • 6 munkanapok belül
    • 8 munkanapok belül

SUS316 IN Insert for Stainless Steel

SUS316 IN Insert for Stainless Steel

Cikkszám:

Befejezetlen: 5 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Applicable Pipe O.D.

(Ø)

Max. Operating Pressure

(MPa)

Size Specifications

INCHES Specifications, Applicable to Outer Diameter (Inch Size)

Minimális rendelési mennyiség
12.7
29
Inch Size (INCHES)
1/2
1 darab
6
41
Millimeter Size (METRIC)
-
1 darab
8
31
Millimeter Size (METRIC)
-
1 darab
10
25
Millimeter Size (METRIC)
-
1 darab
12
31
Millimeter Size (METRIC)
-
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
12.61 €
( 15.01 € )
8 munkanapok
10.82 €
( 12.88 € )
5 munkanapok
11.64 €
( 13.85 € )
6 munkanapok
13.54 €
( 16.11 € )
5 munkanapok
15.44 €
( 18.37 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion