NK-6500 / 6700 Standard Free Expansion Joint

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
NK6500/5K-SS400-350A-220
NK6500/5K-SS400-350A-260
NK6500/5K-SS400-350A-300
NK6500/5K-SS400-350A-340
NK6500/5K-SS400-350A-380
NK6500/5K-SS400-350A-420
NK6500/5K-SUS304-350A-220
NK6500/5K-SUS304-350A-260
NK6500/5K-SUS304-350A-300
NK6500/5K-SUS304-350A-340
NK6500/5K-SUS304-350A-380
NK6500/5K-SUS304-350A-420
NK6700/SGP-350A-220
NK6700/SGP-350A-260
NK6700/SGP-350A-300
NK6700/SGP-350A-340
NK6700/SGP-350A-380
NK6700/SGP-350A-420
NK6700/SUS304-350A-220
NK6700/SUS304-350A-260
NK6700/SUS304-350A-300
NK6700/SUS304-350A-340
NK6700/SUS304-350A-380
NK6700/SUS304-350A-420
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
RoHSTypes of connection parts Connection parts material Nominal Max Operating Pressure
(MPa)
Length
(mm)
Flange Type Pitch
(mm)
Plate Thickness
(t)

1,065.83 €

1 17 Days 10Flange[Steel] EN 1.0038 Equiv.350A0.45220JIS Flange401.5

1,128.33 €

1 17 Days 10Flange[Steel] EN 1.0038 Equiv.350A0.45260JIS Flange401.5

1,190.83 €

1 17 Days 10Flange[Steel] EN 1.0038 Equiv.350A0.45300JIS Flange401.5

1,253.34 €

1 17 Days 10Flange[Steel] EN 1.0038 Equiv.350A0.45340JIS Flange401.5

1,315.83 €

1 17 Days 10Flange[Steel] EN 1.0038 Equiv.350A0.45380JIS Flange401.5

1,378.32 €

1 17 Days 10Flange[Steel] EN 1.0038 Equiv.350A0.45420JIS Flange401.5

2,233.11 €

1 17 Days 10FlangeStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)350A0.45220JIS Flange401.5

2,295.61 €

1 17 Days 10FlangeStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)350A0.45260JIS Flange401.5

2,358.10 €

1 17 Days 10FlangeStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)350A0.45300JIS Flange401.5

2,420.60 €

1 17 Days 10FlangeStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)350A0.45340JIS Flange401.5

2,483.11 €

1 17 Days 10FlangeStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)350A0.45380JIS Flange401.5

2,545.60 €

1 17 Days 10FlangeStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)350A0.45420JIS Flange401.5

774.21 €

1 17 Days 10Weld-On[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 350A0.45220-401.5

836.71 €

1 17 Days 10Weld-On[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 350A0.45260-401.5

899.21 €

1 17 Days 10Weld-On[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 350A0.45300-401.5

961.72 €

1 17 Days 10Weld-On[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 350A0.45340-401.5

1,024.21 €

1 17 Days 10Weld-On[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 350A0.45380-401.5

1,086.70 €

1 17 Days 10Weld-On[Steel] Carbon Steel (EN 1.0035 Equiv.) 350A0.45420-401.5

1,022.68 €

1 17 Days 10Weld-OnStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)350A0.45220-401.5

1,085.17 €

1 17 Days 10Weld-OnStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)350A0.45260-401.5

1,147.67 €

1 17 Days 10Weld-OnStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)350A0.45300-401.5

1,210.18 €

1 17 Days 10Weld-OnStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)350A0.45340-401.5

1,272.67 €

1 17 Days 10Weld-OnStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)350A0.45380-401.5

1,335.17 €

1 17 Days 10Weld-OnStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)350A0.45420-401.5

Loading...

  1. 1

Basic information

Fitting type Bellows shape Applicable Fluids Vapor / Water / Gas / Oil / Air Welded Section (Inner Cylinder, Bellow) Material Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)

Tech Support

Technical Support
Tel:+49 69 668173-0 / FAX:+49 69 668173-360