Szűrési feltételek
  • Outer Diameter K(mm)
  • Full length A(mm)
  • Max. Rotational Speed Range(r/min)
  • Rated Torque(Nm)

    Calculation of the allowable torque (or the Safety Factor, etc.) differs depending on the manufacturer. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

  • Max. Rotational Speed(r/min)
  • Allowable misalignment(Angle)(deg)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 11 munkanapok belül

Servo couplings / A / KAYSEVEN

Servo couplings / A / KAYSEVEN

Cikkszám:

Befejezetlen: 10 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Allowable Torque Range

(N•m)

Outer Diameter K

(mm)

Full length A

(mm)

Max. Rotational Speed Range

(r/min)

Rated Torque

(Nm)

Max. Rotational Speed

(r/min)

Allowable misalignment(Angle)

(deg)

Allowable Misalignment(Axial Direction)

(mm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
100~Less than 500
81
52.8
10,001 to 78,000
100
20000
1
0.5
10
1 darab
100~Less than 500
93
59.9
10,001 to 78,000
180
18000
1
0.6
10
1 darab
100~Less than 500
104
70
10,001 to 78,000
250
15000
1
0.7
10
1 darab
100~Less than 500
126
85.2
10,001 to 78,000
450
13000
1
0.9
10
1 darab
500~Less than 1000
143
99.6
10,001 to 78,000
800
12000
0.7
0.5
10
1 darab
1000~Less than 5000
168
118.4
10,001 to 78,000
1300
10000
0.7
0.6
10
1 darab
1000~Less than 5000
194
131
4,001 to 10,000
2100
8000
0.7
0.7
10
1 darab
1000~Less than 5000
214
156.4
4,001 to 10,000
3400
7500
0.7
0.8
10
1 darab
5000~Less than 10000
246
182.8
4,001 to 10,000
5400
3400
0.7
0.9
10
1 darab
5000~Less than 10000
276
209.2
4,001 to 10,000
7000
3100
0.7
1
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
88.40 €
( 105.20 € )
11 munkanapok
99.18 €
( 118.02 € )
11 munkanapok
119.29 €
( 141.96 € )
11 munkanapok
148.00 €
( 176.12 € )
11 munkanapok
198.88 €
( 236.67 € )
11 munkanapok
273.16 €
( 325.06 € )
11 munkanapok
386.40 €
( 459.82 € )
11 munkanapok
439.68 €
( 523.22 € )
11 munkanapok
745.18 €
( 886.76 € )
11 munkanapok
896.61 €
( 1,066.97 € )
11 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

High torque transmission, energy saving design, large allowable misalignment, no backlash product. Recommended for pairing NC manufacturing machinery etc. with servo motors.