Szűrési feltételek
  • Készlet
  • Max. Load (Secified Range)(N)
  • Maximum Load Capacity(N)
  • Customer-Specified Length(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Spring Constant(N/mm)
  • Wire diameter(mm)
  • Total Number of Winding N
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
    • 5 munkanapok belül
  • Titanium Tension Spring

    Titanium Tension Spring

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 2 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Max. Load (Secified Range)

    (N)

    Maximum Load Capacity

    (N)

    Customer-Specified Length

    (mm)

    Outer Diameter

    (mm)

    Spring Constant

    (N/mm)

    Wire diameter

    (mm)

    Total Number of Winding N

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    30.01 to 60.00
    45
    25
    12
    6.5
    1.6
    3.5
    10
    1 darab
    60.01 to 110.00
    80
    50
    16
    1.9
    2
    11.5
    10
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    38.26 €
    ( 45.53 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    69.28 €
    ( 82.44 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Lightweight (a specific gravity of 4.67, half that of steel) and highly corrosion resistant (superior to stainless steel).

    [Features]
    · Non-magnetic.