Cikkszám:
javaslat található.Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
5.66 € ( 6.74 € ) | 9 munkanapok |
6.17 € ( 7.34 € ) | 9 munkanapok |
5.68 € ( 6.76 € ) | 6 munkanapok |
7.90 € ( 9.40 € ) | 6 munkanapok |
6.17 € ( 7.34 € ) | 6 munkanapok |
9.10 € ( 10.83 € ) | 9 munkanapok |
8.58 €3.60 € ( 4.28 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
22.77 € ( 27.10 € ) | 9 munkanapok |
9.10 € ( 10.83 € ) | 9 munkanapok |
8.58 € ( 10.21 € ) | 6 munkanapok |
8.89 € ( 10.58 € ) | 6 munkanapok |
13.74 €6.60 € ( 7.85 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
15.86 € ( 18.87 € ) | 6 munkanapok |
22.92 € ( 27.27 € ) | 9 munkanapok |
13.74 €6.18 € ( 7.35 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
18.25 € ( 21.72 € ) | 6 munkanapok |
18.20 €7.28 € ( 8.66 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
15.86 € ( 18.87 € ) | 6 munkanapok |
34.31 € ( 40.83 € ) | 6 munkanapok |
5.03 €1.51 € ( 1.80 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
64.78 € ( 77.09 € ) | 6 munkanapok |
5.45 €1.96 € ( 2.33 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
2.54 € ( 3.02 € ) | 6 munkanapok |
102.47 € ( 121.94 € ) | 8 munkanapok |
4.70 €2.30 € ( 2.74 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
6.17 € ( 7.34 € ) | 6 munkanapok |
7.47 €2.61 € ( 3.11 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
This is a ring magnet with excellent mechanical strength.
[Features]
· Neodymium magnets create what is said to be the strongest magnetic field currently available on the market.
· Can be machined into a round, square or ring shape according to the application.
· Mechanical strength is excellent, but they are prone to rust and the surface is coated to prevent this. Must be used at no higher than 80℃.