Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!

Megerősítve
  • Outer Diameter OD(φ)
  • Surface Treatment
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Neodymium Magnet Ball Shape (1-608)

Neodymium Magnet  Ball Shape 1-608

Cikkszám:

1-608
Törlés
  • Egységár (ÁFA nélkül)
    6.15 €
  • Összesen (ÁFA nélkül)
    6.15 €
    Ár ÁFA együtt: 7.32 €
  • Feladási dátum
    6 munkanapok
    Referencia feladási dátum: 13.06.2025
Mennyiség:
Rendelhető mennyiség?372
Loading...
Mennyiség 
?
1 - 67+
Egységár (ÁFA nélkül)
(Egységár ÁFA együtt)
6.15 €
(7.32 €)
5.60 €
(6.66 €)
Shipping days6 daysQuote

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
1-608

Outer Diameter OD

(φ)

Surface Treatment

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
8
Ni plating
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
6.15 €
( 7.32 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Ball-shaped magnet with superior mechanical strength. Check the e-catalog for sizes not described in the catalog.

[Features]
· Rare-earth magnets are sorted into samarium-cobalt magnets and neodymium magnets.
· Samarium-cobalt magnets are known to be very powerful magnets.
· They are resistant to rust and high temperatures, but mechanical strength is slightly lacking.
· Similarly neodymium is popular as a compact and lightweight material.
· Neodymium magnets created what is said to be the strongest magnetic field among magnets currently in the market.
· Can be machined into a round, square or ring shape according to the application.
· Though they have superior mechanical strength, they are prone to rust, so they are coated to prevent rust. Must be used at 80℃ or less.

A cikkszám megerősítésre került