Szűrési feltételek
  • Internal Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Width(mm)
  • Allowable Torque(Nm)
  • Permissible speed in the case that the shaft is rotated
  • Allowable Rotational Speed When the Outer Ring Rotates
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Needle Roller Bearing One Way Shell Type HFL

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Internal Diameter

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Width

(mm)

Allowable Torque

(Nm)

Permissible speed in the case that the shaft is rotated

Allowable Rotational Speed When the Outer Ring Rotates

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
6
10
15
1.76
23000
13000
10
1 darab
18
24
26
24.1
7500
7500
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
21.09 €
( 25.10 € )
5 munkanapok
21.34 €
( 25.39 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Can transmit torque in only one direction, with high lock accuracy