Szűrési feltételek
  • I.D. D1(mm)
  • Thickness d2(mm)
  • Nominal Number
  • Nominal No. of O-Rings
  • Outer Diameter D(φ)
  • Shape
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

O-Ring BR Backup Ring (Polytetrafluoro Ethylene Plastic) JIS-B-2407 (BR-G40-T2)

O-Ring BR Backup Ring (Polytetrafluoro Ethylene Plastic) JIS-B-2407 BR-G40-T2

Cikkszám:

BR-G40-T2
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
BR-G40-T2

I.D. D1

(mm)

Thickness d2

(mm)

O.D. D

(Ø)

Nominal Number

Nominal No. of O-Rings

Outer Diameter D

(φ)

Shape

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
40
2.5
45
G40
G40
45
T2 (Bias Cut)
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
2.30 €
( 2.74 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

A backup ring made of polytetrafluoro ethylene plastic.