Szűrési feltételek

Joint Series - Fitting Part, No. 25 Tees

Joint Series - Fitting Part, No. 25 Tees

Cikkszám:

Befejezetlen: 5 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Connection Type

Thread Nominal M1

Thread Nominal M2

Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type
1/4B(8A)
1/4B(8A)
1/4B(8A)
10
1 darab
Screw⇔Screw Different Diameter
1/8B(6A)
1/8B(6A)
1/4B(8A)
-
1 darab
Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type
1/8B(6A)
1/8B(6A)
1/8B(6A)
10
1 darab
Screw⇔Screw Different Diameter
1/4B(8A)
1/4B(8A)
3/8B(10A)
-
1 darab
Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type
3/8B(10A)
3/8B(10A)
3/8B(10A)
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
7.86 €
( 9.35 € )
5 munkanapok
6.27 €
( 7.46 € )
7 munkanapok
6.20 €
( 7.38 € )
7 munkanapok
5.85 €
( 6.96 € )
7 munkanapok
12.38 €
( 14.73 € )
7 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features] Only available without coating. [Features] Material: Brass rod EN CW614N Equiv.