Szűrési feltételek
  • Készlet
  • Operating Environment
  • O.D. D(Ø)
  • Width B(mm)
  • Inner Diameter or Screw Diameter d(Ø)
  • Allowable Load(N)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
    • 6 munkanapok belül
  • Urethane Bearing URP SERIES

    Urethane Bearing URP SERIES

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 4 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Operating Environment

    O.D. D

    (Ø)

    Width B

    (mm)

    Inner Diameter or Screw Diameter d

    (Ø)

    Allowable Load

    (N)

    Minimális rendelési mennyiség
    Standard / Abrasion Resistance
    30
    11
    8
    20
    1 darab
    Standard / Abrasion Resistance
    40
    14
    12
    20
    1 darab
    Standard / Abrasion Resistance
    45
    15
    15
    30
    1 darab
    Standard
    55
    18
    20
    30
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    14.45 €7.23 €
    ( 8.60 € )
    Raktári cikk: 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    16.06 €
    ( 19.11 € )
    6 munkanapok
    16.98 €
    ( 20.21 € )
    6 munkanapok
    18.60 €
    ( 22.13 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Medium load type

    [Features]
    · type with urethane seized onto bearing case.
    · Features excellent adhesion.
    · Made-to-order, so urethane parts can also be changed to a different grade.
    · Also, the bearings used can be changed to stainless steel and the like