Szűrési feltételek
  • Készlet
  • Shaft Dia. (mm)(mm)
  • H(mm)
  • Basic Load Rating Cr(KN)
  • Basic Load Rating Cor(KN)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
    • 5 munkanapok belül
  • Pillow Unit Silver Series with Eccentric Wheel, Cylindrical Hole Shape, UP

    Cikkszám:

    Befejezetlen: 7 javaslat található.
    Mennyiség:

    Termékadatok

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Shaft Dia. (mm)

    (mm)

    H

    (mm)

    Basic Load Rating Cr

    (KN)

    Basic Load Rating Cor

    (KN)

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    10
    18
    4.6
    2
    10
    1 darab
    12
    19
    5.1
    2.4
    10
    1 darab
    15
    22
    5.6
    2.8
    10
    1 darab
    17
    24
    6
    3.3
    10
    1 darab
    20
    28
    9.35
    5.1
    10
    1 darab
    25
    32
    10.1
    5.8
    10
    1 darab
    30
    36
    13.2
    8.3
    10
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    19.47 €
    ( 23.17 € )
    5 munkanapok
    20.76 €
    ( 24.70 € )
    5 munkanapok
    14.88 €6.99 €
    ( 8.32 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető
    22.28 €
    ( 26.51 € )
    5 munkanapok
    23.59 €
    ( 28.07 € )
    5 munkanapok
    26.95 €
    ( 32.07 € )
    5 munkanapok
    30.35 €
    ( 36.12 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Smaller and more lightweight than conventional insert bearing units.
    · Also, the bearing box is marked with a center mark for easy positioning.