Szűrési feltételek
  • Shaft Dia. (mm)(mm)
  • H(mm)
  • Basic Load Rating Cr(KN)
  • Basic Load Rating Cor(KN)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül
    • 10 munkanapok belül
    • 15 munkanapok belül

Steel Plate Pillow-Type Unit, Cylindrical-Bore Type With Set Screws, BPP Type

Cikkszám:

Befejezetlen: 7 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Shaft Dia. (mm)

(mm)

H

(mm)

Basic Load Rating Cr

(KN)

Basic Load Rating Cor

(KN)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
12
22.2
9.55
4.8
10
1 darab
15
22.2
9.55
4.8
10
1 darab
17
22.2
9.55
4.8
10
1 darab
20
25.4
12.8
6.6
10
1 darab
25
28.6
14
7.9
10
1 darab
30
33.3
19.6
11.3
10
1 darab
35
39.7
25.9
15.4
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
14.05 €
( 16.72 € )
10 munkanapok
14.05 €
( 16.72 € )
10 munkanapok
14.05 €
( 16.72 € )
10 munkanapok
14.91 €
( 17.74 € )
15 munkanapok
16.78 €
( 19.97 € )
5 munkanapok
21.71 €
( 25.83 € )
10 munkanapok
27.03 €
( 32.17 € )
10 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Combines a built-in bearing with a rubber seal in a simple double steel plate bearing box structure, making it suitable for a transmission shaft with a relatively light load and medium to low speed.