Megerősítve
  • Nominal Diameter
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 12 munkanapok belül

Rubber FF Packing EPT (EPT-10K-3-100A)

Rubber FF Packing EPT EPT-10K-3-100A

Cikkszám:

EPT-10K-3-100A
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
EPT-10K-3-100A

Nominal Diameter

Minimális rendelési mennyiség
100A
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
10.26 €
( 12.21 € )
12 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

This gasket (packing) is compatible with JIS standard for Ethylene propylene rubber (EPT) materials. Various sizes from 10A to 450A are available.
[Nominal diameter] 10A, 15A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 65A, 80A, 90A, 100A, 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250A, 300A, 350A, 400A, 450A
[JIS flange standard] 10K
[Thickness] 3 mm

A cikkszám megerősítésre került