Szűrési feltételek
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Hub Width(mm)
  • Max. Allowable Load(N)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 9 munkanapok belül

MC Monomer Casting Nylon (for Stainless Steel)

Cikkszám:

Befejezetlen: 3 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Hub Width

(mm)

Max. Allowable Load

(N)

Minimális rendelési mennyiség
100
29
10
42
1470
1 darab
125
42
12
56
2050
1 darab
150
42
12
56
2450
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
41.24 €
( 49.08 € )
9 munkanapok
71.57 €
( 85.17 € )
9 munkanapok
85.53 €
( 101.78 € )
9 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

A "Samurai blue" wheel with the maximum load capacity among SISIKU products.