Megerősítve
  • Nominal of Thread (M)
  • Length L or l (mm)
  • Pitch(mm)
  • B
  • D
  • H
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

PPS (Polyphenylenesulfide) / Bolt with Hexagonal Socket Head (PPS/CB-M3-L15)

Cikkszám:

PPS/CB-M3-L15
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
PPS/CB-M3-L15

Nominal of Thread (M)

Length L or l (mm)

Pitch

(mm)

B

D

H

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
3
15
0.5
2.5
5.5
3
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
1.42 €
( 1.69 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

It has excellent heat resistance, and its physical properties do not deteriorate even when is used for long durations in high temperature atmospheres. Excellent chemical resistance, mechanical characteristics, electrical properties, and dimensional stability.

A cikkszám megerősítésre került