Szűrési feltételek

Metal Tube Fitting S Nipple

Metal Tube Fitting S Nipple

Cikkszám:

Befejezetlen: 3 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Connection Type

Thread Nominal M1

Thread Nominal M2

Minimális rendelési mennyiség
Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
1 darab
Screw⇔Screw Different Diameter
3/4B(20A)
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
1 darab
Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
5.34 €
( 6.35 € )
6 munkanapok
8.23 €
( 9.79 € )
9 munkanapok
8.53 €
( 10.15 € )
10 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Applicable fluids: Suitable for piping cold water / antifreeze / oil / air.