Szűrési feltételek
  • Thread Nominal M1
    • 1/2B(15A)
  • Surface Treatment
    • Trivalent Chromate
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 9 munkanapok belül

Bronze Fitting, Gunmetal Socket

Bronze Fitting, Gunmetal Socket

Cikkszám:

Befejezetlen: 4 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Thread Nominal M1

Surface Treatment

Minimális rendelési mennyiség
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
NA
1 darab
[1/2B(15A)] 1/2B(15A)
[Trivalent Chromate] With Buffed Surface-Plated
1 darab
3/4B(20A)
NA
1 darab
1B(25A)
NA
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
7.22 €
( 8.59 € )
9 munkanapok
10.19 €
( 12.13 € )
9 munkanapok
8.23 €
( 9.79 € )
9 munkanapok
13.66 €
( 16.26 € )
9 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.