Szűrési feltételek
  • Internal Diameter
  • Outer Diameter(mm)
  • Allowable Bending Radius(mm)
  • Negative Pressure Resistant(mmHg)
  • Standard Length(m)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 9 munkanapok belül

Eclemma Air Duct

Eclemma Air Duct

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Internal Diameter

Outer Diameter

(mm)

Allowable Bending Radius

(mm)

Negative Pressure Resistant

(mmHg)

Standard Length

(m)

Thickness

(mm)

Minimális rendelési mennyiség
50.8
60.9
50
650
50
50
1 darab
101.6
112.3
100
160
20
20
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
990.70 €
( 1,178.93 € )
9 munkanapok
769.54 €
( 915.75 € )
9 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

A special resin prevents static electricity. Prevents clogging and deposition of transported materials; suitable for applications involving precision instruments.