Szűrési feltételek
  • Primary Side (Supply Side) Mounting Screws Nominal Dimension A
  • Tube O.D. D in the Secondary Side(Controlled Side)(Ø)
  • Bore diameter d(φ)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül
    • 8 munkanapok belül

Ace Ball Zero (Brass) BL External Screw / Drain Type

Ace Ball Zero (Brass) BL External Screw / Drain Type

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Primary Side (Supply Side) Mounting Screws Nominal Dimension A

Tube O.D. D in the Secondary Side(Controlled Side)

(Ø)

Bore diameter d

(φ)

Minimális rendelési mennyiség
1/2B(15A)
12.7
10
1 darab
3/4B(20A)
16
13
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
39.57 €
( 47.09 € )
8 munkanapok
44.49 €
( 52.94 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

A wealth of variations, including labor-saving connections, super-reduced fluid resistance, and excellent functional beauty. For all kinds of oil and air pressure equipment and piping for facilities related to water and industrial water supply.