Szűrési feltételek
  • T Thread Size (R)
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül
    • 8 munkanapok belül

Q.D.C. 101 Series Nipple Male Thread Type 101N4-M

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

T Thread Size (R)

Minimális rendelési mennyiség
1/8
1 darab
1/4
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
4.19 €
( 4.99 € )
8 munkanapok
4.22 €
( 5.02 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

With the 101N4-M, connecting the coupler side and nipple side automatically causes the valve on the coupler side to open. A PushOne coupler-integrated type is available.

[Features]
· Push-to-connect type.
· One-touch connection between the coupler and nipple, simply push it in.
· The coupler features a built-in automatic opening and closing valve.
· When the coupler and nipple are connected, the coupler's valve will automatically open.
· Our product lineup includes SU304-made items (production per order).
· A lineup of push one fitting integrated types is available