Szűrési feltételek
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 8 munkanapok belül

Chemifit C1S Series, Tee ET-C1S

Cikkszám:

ET6-M5-C1S
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
ET6-M5-C1S
Minimális rendelési mennyiség
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
24.37 €
( 29.00 € )
8 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· Completely oil-free processed product: Parts are washed and assembled in a clean room. No oil or grease is used even for the sealing material.
· The tube is connected by Push One®: No need for jigs or tools to connect the tube.
· The screw part is made of SUS304 for superior screw strength.
· Double clean packaging; each one is packed individually in a clean room and then packaged in a zipper-sealed bag.
· The main body and screw rotate. The elbow, tee, etc., can be oriented as desired when being connected.