Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Material | Nominal Thickness | Max. Operating Pressure (MPa) | Applicable Pipe O.D. (mm) | Applicable Pipe O.D.of the second end (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.06 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 12 | 48.6 | 27.2 | ||
81.81 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 12 | 48.6 | 27.2 | ||
38.14 € | 1 | 6 Days | [Steel] Carbon Steel (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 21 | 48.6 | 27.2 | ||
89.76 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 21 | 48.6 | 27.2 | ||
24.65 € | 1 | 6 Days | [Steel] Carbon Steel (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 12 | 48.6 | 34.0 | ||
57.31 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 12 | 48.6 | 34.0 | ||
89.06 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 12 | 48.6 | 34.0 | ||
81.81 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 12 | 48.6 | 34.0 | ||
38.14 € | 1 | 6 Days | [Steel] Carbon Steel (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 21 | 48.6 | 34.0 | ||
89.76 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 21 | 48.6 | 34.0 | ||
24.65 € | 1 | 6 Days | [Steel] Carbon Steel (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 12 | 48.6 | 42.7 | ||
57.31 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 12 | 48.6 | 42.7 | ||
89.06 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 12 | 48.6 | 42.7 | ||
81.81 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 12 | 48.6 | 42.7 | ||
38.14 € | 1 | 6 Days | [Steel] Carbon Steel (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 21 | 48.6 | 42.7 | ||
89.76 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 21 | 48.6 | 42.7 | ||
35.98 € | 1 | 6 Days | [Steel] Carbon Steel (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 12 | 60.5 | 34.0 | ||
92.51 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 12 | 60.5 | 34.0 | ||
123.85 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 12 | 60.5 | 34.0 | ||
141.28 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 12 | 60.5 | 34.0 | ||
62.17 € | 1 | 6 Days | [Steel] Carbon Steel (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 21 | 60.5 | 34.0 | ||
122.94 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 21 | 60.5 | 34.0 | ||
35.98 € | 1 | 6 Days | [Steel] Carbon Steel (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 12 | 60.5 | 42.7 | ||
92.51 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 12 | 60.5 | 42.7 | ||
123.85 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 12 | 60.5 | 42.7 | ||
141.28 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 12 | 60.5 | 42.7 | ||
62.17 € | 1 | 6 Days | [Steel] Carbon Steel (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 21 | 60.5 | 42.7 | ||
122.94 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 21 | 60.5 | 42.7 | ||
35.98 € | 1 | 6 Days | [Steel] Carbon Steel (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 12 | 60.5 | 48.6 | ||
92.51 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 12 | 60.5 | 48.6 | ||
123.85 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 12 | 60.5 | 48.6 | ||
141.28 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 12 | 60.5 | 48.6 | ||
62.17 € | 1 | 6 Days | [Steel] Carbon Steel (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 21 | 60.5 | 48.6 | ||
122.94 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 21 | 60.5 | 48.6 | ||
61.73 € | 1 | 6 Days | [Steel] Carbon Steel (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 12 | 76.3 | 42.7 | ||
105.66 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 12 | 76.3 | 42.7 | ||
61.73 € | 1 | 6 Days | [Steel] Carbon Steel (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 12 | 76.3 | 48.6 | ||
105.66 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 12 | 76.3 | 48.6 | ||
61.73 € | 1 | 6 Days | [Steel] Carbon Steel (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 12 | 76.3 | 60.5 | ||
105.66 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 12 | 76.3 | 60.5 | ||
84.22 € | 1 | 6 Days | [Steel] Carbon Steel (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 12 | 89.1 | 48.6 | ||
155.70 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 12 | 89.1 | 48.6 | ||
84.22 € | 1 | 6 Days | [Steel] Carbon Steel (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 12 | 89.1 | 60.5 | ||
155.70 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 12 | 89.1 | 60.5 | ||
84.22 € | 1 | 6 Days | [Steel] Carbon Steel (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 12 | 89.1 | 76.3 | ||
155.70 € | 1 | 6 Days | [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 12 | 89.1 | 76.3 |
Loading...
Type | Plug Welding Type | Fitting Shape | Reducer | Surface Treatment | NA |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Fluid | Water / Vapor / Oil |
Configure
Basic Attributes
Material
Nominal Thickness
Max. Operating Pressure(MPa)
Applicable Pipe O.D.(mm)
Applicable Pipe O.D.of the second end(mm)
Type
Filter by CAD data type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes