Szűrési feltételek
  • Készlet
  • Detector Shape
  • AC rated operating voltage(V)
  • Kings of Plunger Type
  • Types of contact point
  • Contact Material
  • Rated Current(A)
  • Actuator type
  • Terminal Specification
  • Required force for push side, O.F. (detailed numerical values)(N)
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • Aznapi feladás lehetséges
  • VX Type Compact Basic Switch (VX-5-1C22)

    Cikkszám:

    VX-5-1C22
    Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    VX-5-1C22

    Detector Shape

    AC rated operating voltage

    (V)

    DC rated operating voltage

    (V)

    Lever Shape

    Kings of Plunger Type

    Movement up to switching, P.T.

    (mm)

    Types of contact point

    Contact Material

    Operation Frequency of Machine

    (times/min. or Less)

    Rated Current

    (A)

    Actuator type

    Terminal Specification

    Required force for push side, O.F. (detailed numerical values)

    (N)

    Minimális rendelési mennyiség
    Plunger Type
    250
    -
    -
    Top Plunger
    1.2
    Rivet
    Silver alloy
    600 (Mechanical) / 60 (Electrical)
    5
    Pin push button type
    #187 tab terminal
    0.25
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    1.92 €0.90 €
    ( 1.07 € )
    Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető

    Részletes információk

    Alapvető információk

    To detect light weight objects

    [Features]
    · Independent internal mechanism assures the high contact power even in load operation.
    · It can be used in applications such as detection of light weight objects