Megerősítve
  • Type
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Joplax ES Series (for Air) Plug Female Thread Type

Joplax ES Series (for Air) Plug Female Thread Type JF-02

Cikkszám:

JF-02
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
JF-02
Minimális rendelési mennyiség
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
1.10 €
( 1.31 € )
5 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

The standard in lightweight plastic joints. Perform work comfortably with one-touch connection functionality.

[Features]
· Easy removal through one-touch connection feature.
· Safety locking mechanism.
· Product uses engineering plastic, which has superior shock resistance properties.
· The sockets and plugs of the Jopla series, which are made of plastic and lightweight, can be combined irrespective of connection shape and size.
 *Combining products within the same series is recommended.

A cikkszám megerősítésre került