2
Megerősítve
  • Thread Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Surface Treatment
  • Thread Length(mm)
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Square Bolt, Partially Threaded JIS B 1182【1 – 250 darab】 (SPNSQH-STAY-M8-25)

Square Bolt, Partially Threaded JIS B 1182 SPNSQH-STAY-M8-25

Cikkszám:

SPNSQH-STAY-M8-25
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Termékadatok

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
SPNSQH-STAY-M8-25

Thread Nominal (M)

Length L (mm)

Surface Treatment

Sales Unit

Thread Length

(mm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
8
25
Molten Zinc Plating
Low Quantity (can be purchased from one)
20
-
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
2.34 €
( 2.78 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Minimal bit sliding, wear, and damage, making it suitable for high-torque tightening. Metal mainly suited for construction reinforcement work.
In the old JIS standard products and the new JIS standard products, pitches are different depending on the size.
Please confirm before purchase.

A cikkszám megerősítésre került